登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
84
System Cables
3
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Módulos Han-Modular®
Módulos de transmissão de dados
97 00 000 0146
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino USB-C Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 24
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0146
Han-Mod_M_USB-C_F_C.1_Coupler
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
84
System Cables
3
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Módulos
Série
Han-Modular®
Especificação
Tipo C
Tipo de módulo
Han
®
Domino USB-C Cube
Tamanho do módulo
Módulo dominó
Descrição do módulo
Alteração de gênero
para cabo de manobra
Guia pequena
Características
suporta fornecimento de potência por USB (USB-PD)
Versão
Gênero
Fêmea
Tipo de conexão
Fêmea tipo C - fêmea tipo C
Número de Pólos
24
Características técnicas
Corrente Nominal
5 A
Tensão Nominal
20 V
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Resistência à vibração
Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Resistência ao impacto
Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Poliamida (PA)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
4,7 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552