登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
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
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
97 00 000 0946
型号: 97 00 000 0946
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
额定电流: 30 A
插针: 7
上壳
55°边出线
夹持范围: 22.5 ... 24 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 97 00 000 0946
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタセット
フード/ハウジングシリーズ
Han® ORV3 power
フード/ハウジングのタイプ
フード
特長
データセンターアプリケーション用
First mate - last break
PEコンタクト
バージョン
ジェンダー
メス
コンタクト数
7
パワーコンタクト数
6
PEコンタクト
はい
バージョン
55° サイドエントリー
詳細
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
定格電流
30 A
定格電流
30 A @ AWG 10
32 A @ 4 mm²
定格電圧
277 V AC
480 V AC
定格サージ電圧
2.5 kV
汚染度
2
過電圧カテゴリ
II
絶縁抵抗
> 5 x 10
8
Ω
使用温度範囲
-40 ... +90 °C
挿入力
≈ 110 N
引抜力
≈ 110 N
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
クランプ可能範囲
22.5 ... 24 mm
耐振動性
II EiA 364-28準拠
VII EiA 364-28F準拠
耐衝撃性
A EiA 364-27F準拠
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
OCP V1.0
IEC 61984
UL / CSA
CSA-C22.2 No. 182.3
UL 1977 ECBT2.E235076
認証
CE
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
15 g
原産国
米国
欧州関税番号
85389099
eCl@ss
27,440,114.00