登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
09 35 000 6205
型号: 09 35 000 6205
Han P female crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 35 000 6205
Han P female crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
Han® PushPull (V14)
Tipo di contatto
Contatti a crimpare
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Processo produttivo
Contatti torniti
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
1 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 18
Lunghezza di spellatura
6 mm
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
1,054 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140053533
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity