30
Tools
2
饰品
5
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 35 225 0421
型号: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
30
Tools
2
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
RJ45
原件
连接器组
特点
直观的锁定机制
现场装配无需工具
适用于所有 PoE 版本
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
锁定类型
PushPull
包装内容
包含底座和公插芯
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.1 ... 0.32 mm² 绞线
0.1 ... 0.32 mm² 实心
导体截面积 (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径
≤ 1.6 mm
额定电流
1.75 A
额定电压
50 V
传输特性
Cat. 6 E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
夹持范围
6.5 ... 9.5 mm
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料(O 形环)
NBR
材料(电缆密封)
TPE
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP 编号
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 60603-7 插拔面
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
10
净重
21.82 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140054066
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found