Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connectors, IDC termination, Rated current: 1.75 A, Contacts: 4, PushPull, Bottom entry, Material: Zinc die-cast, Nickel plated, Degree of protection: IP65, IP67