登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
Seri
HARTING PushPull
09 35 262 0401
型号: 09 35 262 0401
Han PP Signal 10-pole plug metal 7-11mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
压接针
额定电流: 5 A
插针: 10
PushPull
夹持范围: 7 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 262 0401
Han PP Signal 10-pole plug metal 7-11mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Han® PushPull (V14)
Tanımlama
Signal
Eleman
Konnektör setleri
Teknik özellikler
AIDA uyumlu
Özellikler
Sezgisel kilitleme mekanizması
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Kontak sayısı
10
Kilitleme tipi
PushPull
Ayrıntılar
PROFINET sistemini kurarken PROFINET kurulum kılavuzunu dikkate alın.
Paket içeriği
metal muhafaza ve dişi parça dahil
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Kablo dış çapı
≤ 2,1 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,4 mm
3 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2.4 mm
3 mm
Nominal akım
5 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Nominal darbe gerilimi
1.5 kV
Kirlilik derecesi
3
Açıklık mesafesi
≥ 1,1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1.1 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Depolama sıcaklığı
+5 ... +50 °C
Yerleştirme kuvveti
50 N
Geri çekilme kuvveti
50 N
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Kablo Çapı
7 ... 11 mm
Kelepçeleme aralığı
7 ... 11 mm
Test gerilimi U
r.m.s.
1.5 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
Titreşim direnci
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
50 g / 11 ms, 10 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
压铸锌
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
镀镍
Malzeme (O-ring)
NBR
Malzeme (kablo contası)
TPE
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 61076-3-119 插拔面
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Onaylar
DNV GL
PROFINET
是
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140054486
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较