登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs câble à cartes
Connecteurs de puissance et signal
09 35 002 6002
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
焊接接线
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Han® PushPull (V14)
Identification
Signal
Elément
Femelle
Spécification
Droit
Caractéristiques
Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à souder
Blindage
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts
10
Données techniques
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,4 mm
3 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,4 mm
3 mm
Intensité nominale
5 A
Tension nominale
50 V
Tension de claquage
1.5 kV
Degré de pollution
3
Distance d'isolement
≥ 1,4 mm
Ligne de fuite
≥ 1.4 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Force d'insertion
50 N
Force d'arrachement
50 N
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
1.5 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Résistance aux vibrations
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs
50 g / 11 ms, 10 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
聚酰胺 (PA)
Couleur (d'insert)
黑色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations
DNV GL
PROFINET
是
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
40
Poids net
5,58 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140053823
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity