矩形连接器
...
系列
Han
®
Protect
97 00 000 3045
型号: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
母头
额定电流: 4 A
插针: 4 1 个插针带保险
不封底安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozókészletek
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
Protect
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Válaszfalas szerelésű ház
Verzió
Kábelhossz
3 m
Fajta
Anya
Méret
3 A
Érintkezők száma
4
további érintkezők
1 Biztosítékkal védett érintkező
PE érintkező
Igen
Rögzítés típusa
Egykengyeles
Alkalmazási terület
I/O jelek védelmi biztosítékkal
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
24 V
Meghúzási nyomaték
1 Nm M3 rögzítőcsavar
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP54
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polikarbonát (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polikarbonát (PC)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Polikarbonát (PC)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E535688
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
0,01 g
eCl@ss
27.440.113,00
UNSPSC 24.0
39121408