配套产品
配套产品
Combinables
14
アクセサリ
4
型号: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
4
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • 名称 Power
  • エレメント コネクタセット
  • 特長 直観的なロック機構
バージョン
  • 結線方式 Han-Quick Lock®接続
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容 メタルハウジングとメスインサート含む
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • ワイヤー外径 ≤3.8 mm
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧、導体-接地 400 V
  • 定格電圧、導体-導体 690 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 2
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • クランプ可能範囲 4 ... 11 mm
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (Oリング) NBR
  • 材質 (ケーブルシール) TPE
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP番号 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 69.78 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140054363
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较