登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
HARTING PushPull
61 04 201 1085 01
型号: 61 04 201 1085 01
Han PushPull Power L Aida Kupplung
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 联接
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1085 01
Han PushPull Power L Aida Kupplung
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Han® PushPull (V14)
Azonosítás
Power L
Elem
Connector sets
Specifikáció
AIDA compliant
Coupling
Tulajdonságok
Intuitive locking mechanism
Field assembly without tools
Verzió
Lezárási mód
Spring clamp termination
Érintkezők száma
5
Rögzítés típusa
PushPull
Csomag tartalma
Hoods / Housings
Panel feed through
Cable gland
Head cap screw M3x8 enclosed in loose form
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.75 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 18 ... AWG 13
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
24 V
Névleges impulzus feszültség
4 kV
Szennyeződési fok
3
Blankolási hossz
10 mm Conductors
44 mm cable jacket
Meghúzási nyomaték
3 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Metal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC/PAS 61076-3-126
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
164.955 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140223882
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity