登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
饰品
3
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
09 35 431 0501
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接口
符合 AIDA
铝
注释
比较
型号: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Han
®
PushPull (V14)
Identificatie
Power L
Element
Wisselaar voor geslacht
Specificatie
AIDA-conform
Eigenschappen
Intuïtief vergrendelmechanisme
Versie
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
5
Bevestiging
Op de wand monteerbaar met 4 schroeven type M5
Vergrendelingstype
PushPull
Pakketinhoud
incl. behuizing en PCB met 2x mannelijk binnenwerk
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 18 ... AWG 13
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
24 V
Striplengte
10 mm Geleiders
44 mm kabelmantel
Aanhaalkoppel
3 Nm
Beperkt de temperatuur
-20 ... +50 °C
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 aangesloten toestand
IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium
Oppervlak (kap/behuizing)
Geanodiseerd
Materiaal (afdichting)
NBR
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Goedkeuringen
DNV GL
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
229,5 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140054547
eCl@ss
27.440.190,00
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found