配套产品
配套产品
Combinables
39
饰品
7
型号: 61 04 201 1084 01
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, 联接
preLink® IDC 绝缘置换连接
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
顶出线
材料: 压铸铝
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1084 01
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
Accessories
7
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Connectorsets
  • Specificatie
    AIDA-conform
    Koppeling
  • Eigenschappen Intuïtief vergrendelmechanisme
Versie
  • Aansluitmethode preLink® IDC-klemaansluiting
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • Versie Ingang bovenkant
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Pakketinhoud
    Kappen / behuizingen
    Vrouwelijk
    Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Geslagen
    0,26 ... 0,32 mm² Massief
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 Massief
    AWG 24 ... AWG 22 Geslagen
  • Buitendiameter draad ≤ 1,6 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,75 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6 ... 12 mm
Materiaaleigenschappen
  • Oppervlak (contacten)
    Au over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Kleur (kap/behuizing) zilver
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 132,6 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140223967
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较