Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
27
Artikelnummer: 09 12 006 2663
Han Q 4/2-M-AS-QL
Han Q 4/2-M-AS-QL

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Axialschraubanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Baugröße: Han-Compact®
Kontakte: 6
Leiterquerschnitt: 4 ... 10 mm² 0,25 ... 1,5 mm² Signal
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 12 006 2663
Han Q 4/2-M-AS-QL
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
27
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Q
  • Bezeichnung 4/2
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße Han-Compact®
  • Kontaktanzahl 6
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise mit Han-Quick Lock® Signalkontakten
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    4 ... 10 mm²
    0,25 ... 1,5 mm² Signal
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 250 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 4 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom (Power) 40 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde (Power) 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter (Power) 690 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Durchgangswiderstand (Signal) < 3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 1,8 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 45,54 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017290
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Q
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen