配套产品
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
型号: 09 12 006 3041
Han Q 4/2 M-c
Han Q 4/2 M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 3041
Han Q 4/2 M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® Q
  • Identifikace 4/2
  • Vlastnosti Kontakty chráněné proti nebezpečnému dotyku
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Velikost Han-Compact®
  • Počet kontaktů 6
  • Počet signálních kontaktů 2
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signál
  • Jmenovitý proud (signál) 10 A
  • Jmenovité napětí (signál) 250 V
  • Jmenovité rázové napětí (signál) 4 kV
  • Stupeň znečištění (signál) 3
  • Jmenovitý proud (napájení) 40 A
  • Jmenovité napětí vodič-země (napájení) 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič (napájení) 690 V
  • Jmenovité rázové napětí (napájení) 6 kV
  • Stupeň znečištění (napájení) 3
  • Jmenovité napětí podle UL (signál) 250 V
  • Jmenovité napětí podle UL (napájení) 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA (signál) 250 V
  • Jmenovité napětí podle CSA (napájení) 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1,049 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140017481
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较