매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
품번들: 09 12 000 9935
Han Q Hybrid Female Data Element
Han Q Hybrid Female Data Element

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
크림프 터미네이션
암형
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
RAL 7032 (페블 그레이)
접점: 4 + 차폐형
도체 단면적: 0.13 ... 0.33 mm² Data
Notes
비교하다
품번들: 09 12 000 9935
Han Q Hybrid Female Data Element
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han® Q
  • 접점 설명
    하이브리드
    M12 압착 단자 지원
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 추가 접점 + 차폐형
  • 상세설명
    압착 단자는 별도로 주문하십시오
    데이터 요소를 위한 M12 4개
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.13 ... 0.33 mm² Data
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 26 ... AWG 22 Data
  • 정격 전류 2 A
  • 정격 전압 32 V
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (차폐기능) 구리 합금, 니켈 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 5
  • 총 중량 2.858 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140282766
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다