配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
15
上売/底座
26
型号: 09 12 001 2751
Han Q1/0-F-axial screw
Han Q1/0-F-axial screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌100 A
尺寸: 3 A
插针: 1
导体截面积: 16 ... 25 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 12 001 2751
Han Q1/0-F-axial screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
15
上売/底座
26
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q
  • 标识 1/0 保护
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 1
  • 详细资料
    所描述的连接器是符合 IEC 61984 的无分断能力 (COC) 连接器,在按照预期使用过程中,切勿在带电情况下插拔!
    只能使用防护等级为 2 的电缆!
    轴向螺纹接线适用于符合 EN 60228 类别 5 的细绞线。在使用其它规范的电缆时必须单独测试。
    对于在不封底安装底座内进行的组装,必须遵守数据表和型号表的安装条件。
    仅可使用电子商店中链接的底座!
    要将导线连接到轴向螺栓插针中,请使用带 AF 4 的六角扳手。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 16 ... 25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 6 ... AWG 4
  • 额定电流 ‌ 100 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 10 mm
  • 拧紧力矩 6 ... ‌7 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 37.88 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186521
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较