配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
饰品
1
备件
2
上売/底座
131
Frames
1
型号: 09 12 012 3104
Insert Han Q 12/0 Female 1,5mm²
Insert Han Q 12/0 Female 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 012 3104
Insert Han Q 12/0 Female 1,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
饰品
1
备件
2
上売/底座
131
Frames
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Q
  • Identification 12/0
  • Spécification Avec Han-Quick Lock® contact de terre
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 12
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Glissière arrière (terre : 0,25 ... 1,5 mm²)
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails pour conducteur multibrins selon IEC 60228 Class 5
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 400 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 11,88 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140018068
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较