登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
電源和訊號
...
Han
®
系統電纜
Han-Compact
®
33 50 D00 0277 050
型号: 33 50 D00 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 D00 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
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
連接器1
Han Q 8/0 Hood Top Entry M25
Han Q 8/0 Female Insert Crimp Term
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm
標識
類別
系統佈線
系列
Han
®
Q
標識
8/0
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
版本
電纜長度
5 m
尺寸
Han-Compact
®
針數
8
接地針
是
詳細資料
不得在帶負載情況下插拔。
組裝和安裝必須由合格的電工進行。
防觸電保護:安裝期間,用戶應採取適當措施,確保防止間接接觸(故障保護)。例如,通過限制進入區域(只有電氣專業人員和電氣受訓人員可以進入的區域)。
材料特性
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140333703
eCl@ss
27,060,327.00
UNSPSC 24.0
43211600