登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Monobloc inserts
...
For industrial applications
Currents from 16 A
09 12 008 2634
型号: 09 12 008 2634
Han Q8/0-M-QL 1,5mm² fine strand wire
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
Han-Quick Lock
®
接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 008 2634
Han Q8/0-M-QL 1,5mm² fine strand wire
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han
®
Q
Bezeichnung
8/0
Ausführung
Anschlussart
Han-Quick Lock
®
Anschluss
Geschlecht
Stift
Baugröße
Han-Compact®
Kontaktanzahl
8
PE-Kontakt
ja
Hinweise
schwarzer Betätiger
Hinweise
für Litzenleiter gemäß IEC 60228 Klasse 5
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,25 ... 1,5 mm²
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Bemessungsspannung nach CSA
600 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
Abisolierlänge
10 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Policarbonato (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (cinza-seixo)
Werkstoff Kontakte
Liga de cobre
Kontaktoberfläche
Banhado a prata
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
RoHS-Ausnahmen
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
ELV Status
conformidade com exceção
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Não contido
REACH ANNEX XIV Stoffe
Não contido
REACH SVHC Stoffe
Sim
REACH SVHC Stoffe
Fio
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
Sim
California Proposition 65 Stoffe
Fio
Níquel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
32 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140017696
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
下载
Industrial Connectors Han®