Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
饰品
8
Artikel nummer: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelkåpa
Vinklad
Individuell låsbygel
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA)
RAL 9005 (jetsvart)
Notes
Compare
Artikel nummer: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
饰品
8
Produktinformation
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 450 Plus
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Krimpterminering
  • Număr de contacte 1
  • Codificare C4 (front)
  • Tip blocare Individuell låsbygel
  • Domeniu de utilizare Energilagringssystem
  • Detalii Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 120 mm²
  • Conductor cross-section (kcmil) 250 kcmil
  • Curent nominal ‌ 400 A
  • Tensiune nominală 2.000 V
  • Tensiune de impuls nominală 15 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω @ 2500 V DC
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Moment de strângere ‌5 Nm Kabelförskruvning
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≤ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 / IP69K hopkopplat tillstånd
    IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd
  • Diametru cablu 20,4 ... 21,6 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper
  • Suprafaţă (contacte) Silverpläterad
  • Material (carcasă/priză) Polyamid (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jetsvart)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • stare ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Innehåller ej
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Innehåller ej
  • Substanţe REACH SVHC Innehåller ej
  • Propunerea din California 65 de substanțe Innehåller ej
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 215.3 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare