8
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上売/底座
97 00 000 2080
型号: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2080
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C2_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
Han® S
Identificación
Han
®
S 450 Plus
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Descripción de carcasa/base
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Número de contactos
1
Codificación
C2 (front)
Tipo de bloqueo
Bloqueo sencillo
Campo de aplicación
Sistemas de almacenamiento de energía
Detalles
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
95 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 3/0
Corriente nominal
350 A
Voltaje nominal
2.000 V
Voltaje de choque nominal
15 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Par de apriete
5 Nm Conector glándula
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≤ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP67 / IP69K estado conectado
IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Diámetro de cable
17,4 ... 18,6 mm
Propiedades del material
Material (contactos)
Copper
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Material (carcasa/base)
Poliamida (PA)
Color (carcasa/base)
RAL 2003 (naranja pálido)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61373 Categoría 1 Clase B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
205 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息