登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Série
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Capots / embases
97 00 000 2114
型号: 97 00 000 2114
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black_UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2114
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black_UP
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
Catégorie
Capots / embases
Série
Han® S
Identification
Han
®
S 450 Plus
Type de capot/embase
Embase encastrée
Description du capot/de l'embase
raccordement bus-bar avec contact mâle inclus
Avec protection de déverrouillage
Version
Méthode de raccordement
Contact de bus-bar
Nombre de contacts
1
Codage
C3 (front)
RC2 (rear)
Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Applications
Système de stockage de l'énergie
Données techniques
Tension nominale
2.000 V
Tension de claquage
15 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Couple de serrage
1,4 ... 1,6 Nm
7,5 ... 8 Nm Contacts
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages
≤ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP67 / IP69K condition de couplage
IP67 condition non accouplé & couvercle fermé
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Copper
Surface (contacts)
Plaqué argent
Matériau (capot/embase)
Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
176,667 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_BR)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tchèque)
PDF (Danois)
PDF (Espagnol)
PDF (Anglais)
PDF (Italien)
PDF (Français)
PDF (Coréen)
PDF (Allemand)
PDF (Japonais)
PDF (Néerlandais)
PDF (Polonais)
PDF (Suédois)
PDF (Chinois trad.)
PDF (Turc)
PDF (Chinois (simplifié))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Anglais)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息