配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 上売/底座
  • Seria Han® S
  • Identyfikacja Han® S 450 Plus
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki 不封底安装底座
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd 包括铜排接线公针
Wersja
  • Metoda przyłączenia 母线插针
  • Liczba kontaktów 1
  • Kodowanie
    C3 (front)
    RC2 (rear)
  • Typ blokowania 单锁扣
  • Zakres zastosowań 储能系统
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 2,000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 15 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >109 Ω @ 2500 V DC
  • Rezystancja styku ≤ 0.3 mΩ
  • Moment dokręcający
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    7.5 ... ‌8 Nm 插针
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Liczba ponownych blokad ≤ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper
  • Powierzchnia (kontakty) 镀银
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 聚酰胺 (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005(乌黑)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 180 g
  • Kraj pochodzenia 中国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较