配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 97 00 000 2106
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with busbar termination
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
注释
比较
型号: 97 00 000 2106
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 450 Plus
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 包括铜排接线公针
版本
  • 接线方式 母线插针
  • 针数 1
  • 编码
    C4 (front)
    RC2 (rear)
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
技术参数
  • 额定电压 2,000 V
  • 额定脉沖电压 15 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    7.5 ... ‌8 Nm 插针
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≤ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
材料特性
  • 材料(插针) Copper
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 180 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较