Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Número de parte: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base pasamuros
incl. contacto macho con terminación de perno M10
Bloqueo sencillo
Material (carcasa/base): Poliamida (PA)
RAL 2003 (naranja pálido)
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 2103
Han S 450+_CC_HBM_SCT_M10_C2_RC1_Orange
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 450 Plus
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base incl. contacto macho con terminación de perno M10
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Número de contactos 1
  • Codificación
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Voltaje de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    7,5 ... ‌8 Nm Contactos
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≤ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 / IP69K estado conectado
    IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 2003 (naranja pálido)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 160,7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare