配套产品
配套产品 新
型号: 97 00 000 2065
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 16.4 ... 17.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2065
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® S
  • フード/ハウジングの説明 Han® S 450 Plus
  • アクセサリータイプ 縮小シールインサート
技術的特性
  • クランプ可能範囲 16.4 ... 17.6 mm
材質
  • カラー(アクセサリー) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 86 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,140,807.00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较