登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Monoblok parçalar
...
Endüstriyel uygulamalar için
16 A'ya kadar akımlar
09 70 014 2810
型号: 09 70 014 2810
Staf 14 Pos. F Insert Solder
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
尺寸: 10 A
插针: 14
导体截面积: 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 014 2810
Staf 14 Pos. F Insert Solder
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Staf
®
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Boyut
10 A
Kontak sayısı
14
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
2,5 mm²
Nominal akım
10 A
Çalışma Gerilimi
25 V
Çalışma Gerilimi
25 V AC
60 V DC
Nominal darbe gerilimi
0,8 kV
Kirlilik derecesi
3
UL uyarınca nominal gerilim
50 V
CSA uyarınca nominal gerilim
50 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 2 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +100 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
HB
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
37 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140102934
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Staf®