Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
饰品
1
Objednací číslo: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Šroubovací kontakt
M8
Jmenovitý proud: ≤200 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
HMC, pozlacený
Průřez vodiče: 70 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
饰品
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada TC 200
  • Druh kontaktu Šroubovací kontakt
  • Popis kontaktu M8
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 70 mm²
  • Jmenovitý proud ≤ 200 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment ‌10 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
  • Odolnost proti vibracím Kategorie 2 podle IEC 61373
  • Odolnost proti rázům Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte