Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
5
Tools
6
饰品
1
Part Number: 97 00 000 2997
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤300 A
Male
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 70 mm²
Notes
Compare
Part Number: 97 00 000 2997
Han TC300_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
5
Tools
6
饰品
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série TC 300
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 70 mm²
  • Corrente Nominal ≤ 300 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 24 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
  • Resistência à vibração Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) HMC banhado a ouro
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare