5
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
접점
전기
09 11 000 6676
型号: 09 11 000 6676
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6676
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
TC 400
접점 유형
압착 단자
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
암형
제조 공정
터닝 접점
상세설명
진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다.
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
120 mm²
정격 전류
≤ 400 A
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
탈피 길이
22.5 mm
제한 온도
-40 ... +125 °C
체결 주기
≥ 500
진동 저항
IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
쇼크 저항
IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
은도금
상세명세 및 승인
사양
IEC 60664-1
IEC 61984
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
78.78 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85359000
GTIN
5713141118279
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522