配套产品
配套产品
Combinables
5
饰品
2
型号: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M10
额定电流: ≤400 A
公头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 400
  • Kontak tipi Vidalı kontak
  • Kontak açıklaması M10
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
  • Ayrıntılar Titreşim ve şok direnci ancak kabloların uygun mesafeye sabitlenmesiyle karşılanabilir. Gerilim azaltma aralığına ilişkin talimatlar e-katalog'daki belgede Talimatlar bölümü altında bulunabilir.
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 400 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 179,64 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较