登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
14
备件
1
插芯
48
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
11 20 003 1600
型号: 11 20 003 1600
Han-Yellock 10 hood M20 angled entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 20 003 1600
Han-Yellock 10 hood M20 angled entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
14
备件
1
插芯
48
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Yellock®
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Verzió
Méret
Han-
Yellock
®
10
Verzió
Side entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M20
Rögzítés típusa
Push button
Alkalmazási terület
Hoods/housings for industrial applications
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Nyitó/záró hőmérséklet
-10 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7021 (black grey)
Anyag (Rögzítés)
Polyamide (PA)
Stainless steel
Színes (rögzítés)
Melon yellow
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
166.16 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140110663
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found