配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
10
型号: 11 05 000 5208
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_4mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_4mm2_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
型号: 11 05 000 5208
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_4mm2_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
10
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Han-Yellock®
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 4 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 12
  • Curent nominal ≤ 20 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 2 mΩ
  • Lungime dezizolare 6,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Latvia
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522