登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori date
Industrial Ethernet
09 45 115 1110
型号: 09 45 115 1110
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 115 1110
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
RJ45
Serii de carcase/prize
Han A
®
Element
Cable connector
Tip carcasă/priză
Hood
Descriere carcasă/priză
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
IDC insulation displacement termination
Mărime
3 A
Ecranare
Fully shielded, 360° shielding contact
Număr de contacte
4
Conţinut pachet
Connector insert
Hoods / Housings
Cable gland
Assembly instructions
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.12 mm² Stranded
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 Stranded
Diametru exterior fir
1.6 mm
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Temperatură de depozitare
+5 ... +50 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Diametru cablu
5 ... 9 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
Culoare (carcasă/priză)
Grey
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Omologări
DNV GL
PROFINET
Yes
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
130.18 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140058781
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found