登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
6
Werkzeuge
2
Zubehör
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 45 115 1720
型号: 09 45 115 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
刺破接线
插针: 12
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 45 115 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
6
Werkzeuge
2
Zubehör
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
RJ45
Bezeichnung
Hybrid
Gehäusebaureihe
Han A
®
Komponente
Kabelsteckverbinder
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Piercinganschluss
Baugröße
3 A
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
12
Anzahl Data-Kontakte
8
Anzahl Powerkontakte
4
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,08 ... 0,22 mm² Data
1,5 mm² Power
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Data
AWG 16 Power
Aderaußendurchmesser
≤1,05 mm (Data)
≤2,75 mm (Power)
Bemessungsstrom (Data)
1,76 A
Bemessungsspannung (Data)
50 V AC
60 V DC
Bemessungsstrom (Power)
16 A
Bemessungsspannung (Power)
48 V DC
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Lagertemperatur
+5 ... +50 °C
Steckzyklen
≥ 500
Kabeldurchmesser
6 ... 12 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
grau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Zulassungen
DNV GL
PROFINET
是
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
126 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140058842
eCl@ss
27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found