配套产品
配套产品
型号: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.022 m
注释
比较
型号: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия har-flex®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    har-flex®
    Розетка
    С компенсацией натяжения кабеля
  • Соединитель 2
    har-flex®
    Розетка
    С компенсацией натяжения кабеля
    Одинаковое направление соединителя
  • Тип кабеля Медный кабель (плоский)
Версия
  • Длина кабеля 0,022 m
  • Количество жил 32
  • Структура ядра 32x AWG 30
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 5,9 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140800908
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较