配套产品
配套产品
型号: 15 11 006 2401 333
Har-flex str m thr 1.75mm 6p PL1
Har-flex str m thr 1.75mm 6p PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 6
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 11 006 2401 333
Har-flex str m thr 1.75mm 6p PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
  • Características The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 6
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de apilamiento 1,75 mm
  • Distancia de separación ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 12,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140200975
  • eCl@ss 27.460.201,00