配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, DC 版本
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo híbrido (cobre/FO)
  • Descrição do cabo
    Multimodo
    Versão CC
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 12.6 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS
    6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 100 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140244436
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600