配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
1
型号: 33 57 211 0105 004
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, DC 版本
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0105 004
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Kontaktdon 2
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Kabeltyp Hybridkabel (koppar/Fiberoptik)
  • Kabelbeskrivning
    Singlemode
    DC version
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Ledarstruktur
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 8.8 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag
    6(b)/6(b)-II: Bly som ett legeringsämne i aluminium innehållande upp till 0,4 volymprocent blyvikt/bly som ett legeringsämne i aluminium för maskinbearbetning med en blyandel på upp till 0,4 volymprocent
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2.647 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140151710
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较