配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0050 0500
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0050 0500
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M16
    Розетка
    12 + 3 контакта
  • Соединитель 2 кабельные наконечники
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Высокая степень маслостойкости
    Не содержит силиконов
  • Характеристики Многожильный
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра 3 x 1,5 мм2 + 2 x 0,34 мм2 + 2 x 2x 0,22 мм2
  • Области применения для гибридного функционирования
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 815 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140274914
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较