Matching Products
Matching Products NUEVO
Insertos
4
Número de parte: 19 59 120 5013
ICC20_H_BS_ANG_CG_17-20.5
ICC20_H_BS_ANG_CG_17-20.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Con conector glándula integrado, En ángulo
Tamaño: 20
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notes
Compare
Número de parte: 19 59 120 5013
ICC20_H_BS_ANG_CG_17-20.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Insertos
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base
    Con conector glándula integrado
    En ángulo
Versión
  • Tamaño 20
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌12 Nm Conector glándula
    ‌15 Nm Carcasa
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 10
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Rango de sujeción 17 ... 20,5 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Niquelado
  • Material (junta) TPE
  • Color (junta) Marrón
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 150 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140491205
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare