Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
插芯
4
Cikkszám: 19 59 120 5011
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Backshell
With integrated cable gland, Angled
Size: 20
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Nickel plated
Material (seal): TPE
Degree of protection: IP67, IPX9
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 59 120 5011
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
插芯
4
Termékleírás
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 HARTING ICC
  • 上壳/底座类型 Backshell
  • 上壳/底座介绍
    With integrated cable gland
    Angled
版本
  • 尺寸 20
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 10
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • 夹持范围 9 ... 13 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Nickel plated
  • 材料(密封件) TPE
  • 颜色(密封件) Red
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 153 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140491168
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • UNSPSC 24.0 39121405
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás