配套产品
配套产品
Érintkező vezetők
4
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Érintkező vezetők
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat HARTING ICC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Backshell
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    With integrated cable gland
    Straight
    EMC version
Verzió
  • Méret 20
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Újrazárások száma ≥ 10
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67
    IPX9
  • Befogási tartomány 13 ... 17 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nickel plated
  • Anyag (tömítés) TPE
  • Színes (tömítés) Blue
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 110.901 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713141173230
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较