配套产品
配套产品
Wkłady
4
型号: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 1515
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING ICC
  • Tip carcasă/priză Carcasă spate
  • Descriere carcasă/priză
    Cu presetupă integrată
    Drept
    Versiune CEM
Versiune
  • Mărime 20
  • Versiune Intrare verticală
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌12 Nm Presetupă cablu
    ‌15 Nm Carcasă spate
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Număr de reblocări ≥ 10
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 13 ... 17 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Placată cu nichel
  • Material (etanşare) TPE
  • Culoare (garnitură de izolare) Albastru
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405