工业圆型连接器
上売/底座
97 00 000 0029
型号: 97 00 000 0029
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 0029
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING ICC
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Descripción de carcasa/base
Con conector glándula integrado
Recto
Versión EMC
Versión
Tamaño
20
Características técnicas
Par de apriete
12 Nm 电缆紧固件
15 Nm 后壳
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Número de reenclavamientos
≥ 10
Grado de protección según IEC 60529
IP67
IPX9
Rango de sujeción
9 ... 13 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
压铸锌
Superficie (carcasa/base)
镀镍
Material (junta)
TPE
Color (junta)
红色
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
IEC 60664-1
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,103 kg
País de origen
India
Número europeo de arancel aduanero
85389099
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found