配套产品
配套产品
Контактные вставки
2
型号: 97 00 000 0297
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
用于固定插芯, 直式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 0297
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING ICC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Backshell
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    for fixing of the insert
    Straight
Версия
  • Размер 20
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌15 Nm Backshell
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 10
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67
    IPX9
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 58 g
  • Страна изготовления India
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较