登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
61 03 001 3116 010
型号: 61 03 001 3116 010
InduCom 15p 2T-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3116 010
InduCom 15p 2T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Identification
InduCom
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
sans terre interne
Version
Taille
D-Sub 2
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
2
Sortie de câble
2x
Antitraction
Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
Type de verrouillage
Vis moletée Pas M3
Connexion à la terre
Sans bloc interne de terre
2 pièces
Oui
Séparable
Oui
Détails
Référence comprenant une fiche fictive
Données techniques
Couple de serrage
0,4 Nm Vis du couvercle
0,4 Nm Vis de verrouillage
Limite de température
-55 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP30
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Matériau (vis)
Acier, plaqué nickel
Longueur
51,9 mm
Largeur
39,5 mm
Hauteur
14,8 mm
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
67 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140222748
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found