登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
61 03 001 1014 010
型号: 61 03 001 1014 010
InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
40°边出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1014 010
InduCom 15p S40°-entry hexscrew M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
D-Sub
식별
InduCom
후드/하우징 타입
셸 하우징
후드/하우징 설명
내부 접지 미적용
버전
규격
D-Sub 2
버전
40°边出线
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x
스트레인 릴리프
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
잠금 유형
캡티브 와셔 포함 육각 나사 스레드 M3
접지 연결
내부 접지 블록 미적용
부품 2개
Yes
분리 가능
Yes
기술적 특성
조임 토크
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
주변 온도
-55 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30
자재 특성
재료 (후드/하우징)
压铸锌
재료 (나사)
钢、镀镍
길이
34.7 mm
폭
39.3 mm
높이
14.8 mm
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
45.6 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140221963
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found