登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
61 03 001 1017
型号: 61 03 001 1017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 3
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
上売/底座
Řada
D-Sub
Identifikace
InduCom
Typ krytu
底座外壳
Popis krytu
带内接地
Verze
Velikost
D-Sub 3
Verze
顶/侧出线
Počet kabelových vstupů
3
Kabelový vstup
3x
Odlehčení tahu
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
Způsob zajišťování
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
Zemnicí přípojka
含内接地板
2 díly
有
Dělitelné
有
Podrobnosti
订货号包括两个盲孔封圈
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0.4 Nm 接地
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Okolní teplota
-20 ... +90 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30
材料特性
Materiál (kryt)
压铸锌
Materiál (šroub)
钢、镀镍
Délka
42.4 mm
Šířka
53 mm
Výška
14.8 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
65.833 g
Země původu
中国
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140157835
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling