Descriere carcasă/priză
Fără împământare integrată
Versiune
Mărime
D-Sub 4
Versiune
Intrare verticală/laterală
Numărul de intrări de cablu
3
Intrare cablu
3x
Protecţie suprasolicitare
Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
Tip blocare
Sisteme de blocare cu arc sau glisante
conexiune la împământare
Fără bloc de împământare intern
2 piese
Da
Separabile
Da
Detalii
Codul de piesă include două fişe oarbe
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0,4 Nm şurub capac
0,4 Nm Şurub de blocare
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP30
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Material (şurub)
Oţel, placat cu nichel
Lungime
40 mm
Lăţime
69,5 mm
Înălţime
14,8 mm
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus